스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 암나사 NPT(QF4 시리즈)
零部件号:SS-QF4-B-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
本体采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
目录
本体
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
规格
SS-QF4-B-6PF — 스테인리스강 관통 유로형 퀵 코넥트 몸체, 3/8인치 암나사 NPT(QF4 시리즈)
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | 316 스테인리스강 |
清洁工艺 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
接头 1 尺寸 | 3/8인치 |
接头 1 类型 | 암나사 NPT |
Cv 最大值 | 1.7 - 스템과 체결 |
润滑剂 | 다우 코닝 111 |
O 型圈材料 | 탄화플루오르 FKM |
最高温度时连接的压力额定值 | 100PSIG @ 400°F /6.8BAR @ 204°C |
室温时连接的压力额定值 | 6000PSIG @ 70°F /413BAR @ 21°C |
系列 | QF4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-4MT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-4PF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-4PM | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QF4-B-6PM | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-8FS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 平行形 ISO/BSP 内螺纹 | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-8MS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-8PF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-QF8-B-8PM | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。